Los ladrillos cerámicos perforados cara vista son piezas cerámicas con una o más perforaciónes que atraviesan por completo la pieza, perpendicularmente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos entre el 25 % y el 45 %.
El LP cara vista se utiliza en fábricas de albañilería exterior que no están protegidas mediante una capa de revoco o por un revestimiento. Estas fábricas pueden ser o no portantes.
Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:
• 24 x 11,5 x 5 (métrico)
• 28 x 13,5 x 5 (catalán)
PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE LP24-cv:
Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):
• Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = 10
• Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = 4
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = 0,4
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4
Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):
• Resistencia al fuego sin revestir = REI 240
• Resistencia al fuego enfoscado por la cara expuesta = REI 240
• Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = REI 240
• Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = REI 240
• Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = REI 240
• Clasificación de reacción al fuego = A1
Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):
• Densidad, ρ (kg/m3) = 1220
• Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,35
• Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
• Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10
Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):
• Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 49 (garanizado), 50 (habitual)
• Masa superficial, m (kg/m2) = 284 (garantizado), 313 (habitual)
Las propiedades de los ladrillos cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.