Los bloques cerámicos aligerados machihembrados presentan perforaciones que atraviesan por completo los bloques, perpendicularmente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos entre el 45 % y el 60 %.
El BC aligerado machihembrado permite obtener muros de una hoja con prestaciones análogas a los compuestos por varias hojas. El diseño del bloque, a través de la densidad del material y de la configuración de los huecos, persigue obtener un producto de características singulares, no sólo resistentes, sino en cuanto a su comportamiento térmico y acústico. El BC24m (mejorado) tiene mejores prestaciones térmicas, lo cual se obtiene gracias al uso de piezas cerámicas mejoradas y/o montajes especiales que aumentan la resistencia térmica de la fábrica y se justifica mediante informe de cálculo por elementos finitos.
El BC24 se utiliza en fachadas de doble hoja como hoja exterior protegida frente a la pentración del agua (por ejemplo mediante una capa de revoco o por un revestimiento discontinuo), en fachadas de una hoja con SATE, en medianerías y como paredes interiores en sistemas Silensis tipo 1B y 2B. Estas fábricas pueden ser o no portantes.
Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:
• 30 x 24 x 19
PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE BC24:
Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):
• Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = 10
• Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = 3
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = 0,3
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4
Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):
• Resistencia al fuego enfoscado por la cara expuesta = EI 240
• Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = REI 240
• Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = EI 240
• Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = REI 240
• Clasificación de reacción al fuego = A1
Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.3 Fábrica de bloque cerámico aligerado - y valores declarados por los fabricantes):
• Densidad, ρ (kg/m3) = 1090
• Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,83*
• Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
• Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10
Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):
• Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 50 (garanizado), 51 (habitual)
• Masa superficial, m (kg/m2) = 228 (garantizado), 245 (habitual)
* Este valor de resistencia térmica está garantizado por la mayoría de los fabricantes de Hispalyt para las fábricas de BC24m con montaje tipo 1 (junta horizontal de mortero continua), tipo 2 (junta horizontal de mortero interrumpida por un hueco de 30 mm de espesor), tipo 3 (junta horizontal de mortero interrumpida por un hueco de 30 mm de espesor relleno con material aislante) o tipo 4 (junta horizontal delgada de pasta de agarre de 3 mm de espesor. Sólo para uso con bloques rectificados).
Las propiedades de los bloques cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.