Los ladrillos cerámicos huecos son piezas cerámicas con perforaciónes que atraviesan por completo la pieza, paralelamente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos inferior al 70%. El LHGF10 utiliza en fábrica de albañilería interior y revestida no estructural: hojas interiores de fachadas, paredes separadoras Silensis tipo 1B, forrado de pilares, cierre de pequeños patinillos y mochetas, principalmente.
Los ladrillos huecos gran formato de grueso 10 cm son de hueco triple y machihembrados en sus cantos.
Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:
• 50 x 10 x 50
• 70 x 10 x 20
PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE LHGF10:
Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):
• Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = de 3 a 10
• Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = de 1 a 2
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4
Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):
• Resistencia al fuego enfoscado por la cara expuesta = EI 60
• Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = EI 90
• Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = EI 120
• Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = EI 180
• Clasificación de reacción al fuego = A1 Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):
• Densidad, ρ (kg/m3) = 620
• Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,48
• Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
• Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10
Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):
• Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 33 (garanizado), 34 (habitual)
• Masa superficial, m (kg/m2) = 70 (garantizado), 80 (habitual)
Las propiedades de los ladrillos cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.