Publique sus productos
 Ladrillo perforado 1/2 pie. LP11,5

Ladrillo perforado 1/2 pie. LP11,5

Fábrica de ladrillo cerámico perforado de 1/2 pie, para revestir, recibido con mortero de cemento M-5.
Especificaciones
  • Los ladrillos cerámicos perforados para revestir son piezas cerámicas con una o más perforaciónes que atraviesan por completo la pieza, perpendicularmente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos entre el 25 % y el 45 %.
    El LP para revestir se utiliza en fábricas de albañilería acabadas exteriormente con un revestimiento. Puede tratarse tanto de una pared exterior que esté protegida frente a la pentración del agua (por ejemplo mediante una capa de revoco o por un revestimiento discontinuo), de la hoja interna de un muro capuchino o de una pared interior o sistema Silensis. Estas fábricas pueden ser o no portantes.

    Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:

    • 24 x 11,5 x 10 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 10 (catalán)

    PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE LP11,5:

    Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):

    • Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = 10
    • Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = 4
    • Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):

    • Resistencia al fuego sin revestir = REI 120
    • Resistencia al fuego enfoscado por la cara expuesta = EI 180
    • Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = REI 180
    • Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = EI 240
    • Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = EI 240
    • Clasificación de reacción al fuego = A1

    Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • Densidad, ρ (kg/m3) = 1140
    • Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,18
    • Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
    • Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10

    Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 42 (garanizado), 44 (habitual)
    • Masa superficial, m (kg/m2) = 150 (garantizado), 161 (habitual)

    Las propiedades de los ladrillos cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOMP_V_LP115
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de productosComponentes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniClass Common Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls