Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
AC02 Pavimento exterior rígido de adoquines cerámicos. CM+Acr

AC02 Pavimento exterior rígido de adoquines cerámicos. CM+Acr

Pavimento exterior rígido de adoquín cerámico, colocado sobre lecho de mortero en base rígida, con juntas rellenas de mortero.
Especificaciones
  • Pavimento exterior rígido de adoquín cerámico, formado por piezas cerámicas resistentes rectangulares, con una relación entre longitud y anchura no superior a 6 y espesor no inferior a 30 mm; colocados sobre cama de mortero M-15 consistencia dura y unos 30 mm de espesor, extendida previamente sobre una base rígida; juntas de dilatación cada 5 x 5 m y de unos 20 mm de espesor y rellenadas de material elástico; relleno de juntas, con espesores comprendidos entre 6 y 10 mm, con mortero de igual dosificación al de la base y consistencia blanda o fluida. Incluyendo replanteo y nivelación, construcción de la sujeción de borde, piezas especiales, limpieza y medios auxiliares. Las propiedades de los adoquines cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_AC02
  • Grupo de coleccionesOutdoor flooring
  • ColecciónAC02
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701
  • Código Uniclass 2015Ss_30_14
  • Descripción Uniclass 2015Paving systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPaver Tiling
  • Título OmniClass Paving Blocks
  • Número OmniClass23-11 21 17
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction