Publique sus productos
QB13-i Cubierta inclinada, no ventilada, invertida, con tablero cerámico y teja. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+CR+TC+RF

QB13-i Cubierta inclinada, no ventilada, invertida, con tablero cerámico y teja. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+CR+TC+RF

Cubierta inclinada invertida, no ventilada, con revestimiento exterior de teja cerámica, aislamiento térmico, con o sin capa de impermeabilización y soporte resistente inclinado a base de tablero cerámico sobre vigas o cerchas.
Especificaciones
  • Cubierta inclinada invertida, no ventilada, con revestimiento exterior de tejas cerámicas de 20 mm de espesor, sujetas al soporte mediante rastreles de madera o metálicos, fijadas con clavos, tornillos, ganchos y grapas de acero inoxidable, permitiéndose una correcta microventilación entre las tejas y el soporte; aislamiento térmico de espesor definido según las exigencias del DB HE del CTE, con o sin impermeabilización, según establezca el DB HS 1 del CTE, en función de la pendiente y el solape entre las tejas, que llevará capas separadoras cuando se deba evitar el contacto entre materiales incompatibles o la adherencia entre capas; soporte resistente inclinado a base de losa de hormigón armado, de espesor definido por cálculo, sobre tablero cerámico de 35 mm de espesor, apoyado en estructura de vigas o cerchas, y enlucido o falso techo como elemento de acabado inferior. Incluyendo parte proporcional de replanteo, aplomado y nivelado, formación de pendientes y juntas, piezas especiales de cubrición y remate, sistema de evacuación de aguas correctamente dimensionados, limpieza y medios auxiliares. Las propiedades de las tejas y tableros cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_QB13-i
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosQB13
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteep Slope Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction