Publique sus productos
QB14 Cubierta inclinada, no ventilada, con doble tablero cerámico y teja. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

QB14 Cubierta inclinada, no ventilada, con doble tablero cerámico y teja. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

Cubierta inclinada convencional, no ventilada, con revestimiento exterior de teja cerámica, con o sin capa de impermeabilización y soporte resistente inclinado a base de doble tablero cerámico, con aislante térmico intermedio, sobre vigas o cerchas.
Especificaciones
  • Cubierta inclinada convencional, no ventilada, con revestimiento exterior de tejas cerámicas de 20 mm de espesor, sujetas al soporte mediante rastreles de madera o metálicos, fijadas con clavos, tornillos, ganchos y grapas de acero inoxidable, permitiéndose una correcta microventilación entre las tejas y el soporte; con o sin impermeabilización, según establezca el DB HS 1 del CTE, en función de la pendiente y el solape entre las tejas, y soporte resistente inclinado a base de losa de hormigón armado, de espesor definido por cálculo, sobre doble tablero cerámico de 35 mm de espesor, con aislante térmico intermedio de espesor definido según las exigencias del DB HE del CTE, apoyado en estructura de vigas o cerchas, y enlucido o falso techo como elemento de acabado inferior. Incluyendo parte proporcional de replanteo, aplomado y nivelado, formación de pendientes y juntas, piezas especiales de cubrición y remate, sistema de evacuación de aguas correctamente dimensionados, limpieza y medios auxiliares. Las propiedades de las tejas y tableros cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_QB14
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosQB14
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteep Slope Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction