Publique sus productos
HLS2, rampa niveladora de uña abatible
Hörmann
Archivados

HLS2, rampa niveladora de uña abatible

Rampa niveladora de uña abatible HLS2 de Hörmann Rampa niveladora hidráulica según EN 1398 Marcación de conformidad: CE, EAC, UKCA Con declaración medioambiental del producto (EPD) según ISO14025 y EN15804, *ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Dimensiones (An x L): 2000-2250 x 2000-5000 mm Ámbitos de utilización: logística, naves industriales, naves industriales, almacenes, en la nave, delante de la nave
Especificaciones
  • • Equipamiento de serie a elección - Equipamiento adicional / opción Ancho de pedido: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm - ... mm Largo de pedido (alto de construcción): • 2000 mm (595 mm) • 2500 mm (595 mm) • 2750 mm (645 mm) • 3000 mm (645 mm) • 3500 mm (745 mm) • 4000 mm (745 mm) • 4500 mm (745 mm) • 5000 mm (745 mm) - ... mm (… mm) Compensación de nivel de la rampa niveladora en función del largo de pedido y del medio de transporte. Según EN 1398 está permitida una inclinación máx. de 12,5 % (aprox. 7°) para todos los tipos de montacargas. Estructura: Rampa niveladora con capacidad de deformación, plataforma con perfiles de refuerzo en la parte inferior, sistema electrohidráulico con 2 cilindros principales, marco de acero soldado • Capacidad de carga: carga nominal 60 kN según EN 1398 - Capacidad de carga: carga nominal 90 kN según EN 1398 - Capacidad de carga: carga nominal 120 kN según EN 1398 - Capacidad de carga: carga nominal 180 kN según EN 1398 (solo posible para variantes de montaje P y B) Aviso: Limitación del peso total de las carretillas industriales con rodillos PU/Vulkollan recomendados para evitar huellas de rodadura en la plataforma: en plataforma 6/8 mm para carretilla elevadora con mástil máx. 3 t, para montacargas máx. 5 t, en plataforma 8/10 mm para carretilla elevadora con mástil máx. 5 t, para montacargas máx. 6 t. Esta información no cambia la carga nominal. Plataforma de acero perfilado antideslizante (placa antideslizante S235). Grosor del material de la plataforma: • 6/8 mm - 8/10 mm (La plataforma 8/10 mm es estándar con carga nominal > 60 kN) Uña de acero perfilado antideslizante (placa antideslizante S355) Ámbitos de utilización: logística, naves industriales, naves industriales, almacenes, en la nave, delante de la nave
Especificaciones técnicas
  • Referencia1533
  • Familia de productoDock levellers
  • Grupo de productosHinged lip dock levellers
  • Día de publicación2021-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Clasificación IFC Rampa
  • Nombre UNSPSCLift stations
  • Código UNSPSC47101533
  • Código Uniclass 2015EF_35_20
  • Descripción Uniclass 2015Ramps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 17
  • Título OmniClass Loading Dock Ramps And Bridges
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors