Publique sus productos
440U
440U
440U
440U
440U
440U
440U
440U
440U
440U
    Hörmann

    440U

    La mejor solución de puertas seccionales comerciales según su clasificación térmica, durabilidad y mantenimiento

    La mejor solución de puerta seccional comercial de Hörmann basada en cualidades térmicas, durabilidad y mantenimiento es el modelo con aislamiento de poliuretano 440U (1½” de espesor, valor R 15.7). Las puertas 440U están construidas con nuestra mezcla patentada de poliuretano respetuosa con el medio ambiente que se inyecta uniformemente entre láminas de acero galvanizado mediante un proceso continuo controlado por computadora. La mezcla de poliuretano patentada de Hörmann tiene una densidad y resistencia incomparables en comparación con las marcas de la competencia.

    Nuestras láminas de acero galvanizado de primera línea están tratadas con cuatro capas de un revestimiento resistente y resistente a la intemperie para un acabado superficial duradero. Un pliegue de acero triplemente reforzado se extiende a lo largo de cada sección del panel para mayor estabilidad. Además, las roturas térmicas de los paneles resistentes a la conducción junto con las juntas aisladas con espuma/cinta reducen la infiltración de aire y la pérdida de calor/aire acondicionado.

    Nuestros soportes inferiores de seguridad reforzados y tornillos de seguridad rojos, disponibles únicamente en Hörmann, proporcionan una capa adicional de seguridad integrada. Elija entre cuatro colores populares: blanco, marrón, arenisca o plateado metálico (opcional). Para una máxima personalización, nuestro Galaxy Paint System ofrece colores personalizados para combinar con cualquier color bajo las estrellas.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia440u
    • Familia de productoCommercial Overhead Sectional Doors
    • Grupo de productosPolyurethane Insulated Steel Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)216
    • Ancho (pulgadas)242
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica