Publique sus productos
Speed-Commander™ 1400 SEL
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL

La innovadora tecnología de puertas SoftEdge es el corazón del Speed-Commander™ 1400 SEL19. El perfil inferior separable SoftEdge con borde de inversión del panel inalámbrico integral reduce la probabilidad de daños a la puerta y el paso de cargas, lo que resulta en un tiempo de inactividad mínimo. Si por un impacto el perfil inferior sale de las guías laterales, la puerta se detiene inmediatamente. Gracias a esta tecnología SoftEdge/separación inalámbrica, la puerta puede funcionar durante varios años sin necesidad de mantenimiento, independientemente del número de ciclos de la puerta.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeed-commander-1400-sel
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de productosFabric Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)192
  • Ancho (pulgadas)168
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica