Publique sus productos
Speed-Guardian™ 5000 LH 42
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 LH 42

Cuando el espacio para la cabeza es escaso, el Speed-Guardian™ 5000 LH que ahorra espacio viene al rescate. El riel de espacio libre bajo requiere solo 20” de espacio libre y está disponible para uso en aberturas de puertas de hasta 18'0” de ancho x 21'4” de alto (modelo LH U 42) o 18'0” de ancho x 14'0” alto (modelo LH CV 42).

Un mecanismo de cadena con compensación de resorte guía las secciones en carriles horizontales. La configuración de puerta U o CV se puede combinar con el 5000 LH para lograr la fusión ideal de apariencia y personalización, dos necesidades comunes en aplicaciones de estacionamiento. Con cualquiera de las configuraciones de lamas, las lamas de visión de doble panel son opciones y están disponibles en transparentes o teñidas. Las lamas tintadas son una elección perfecta cuando se requiere luz filtrada dentro del edificio, pero se desea privacidad desde el exterior. Se seleccionan listones perforados opcionales para aplicaciones donde es necesaria la ventilación, como en estacionamientos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasg-5000-lh-42
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de productosRigid Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)256
  • Ancho (pulgadas)216
  • Profundidad (pulgadas)19.5
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica