Publique sus productos
Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master

Esta es la puerta de refrigeración ideal para aplicaciones que ahorran energía y funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en instalaciones agrícolas, médicas y de distribución. Las rápidas velocidades de operación permiten un flujo constante de tráfico sin comprometer el control y la eficiencia energética. Un avanzado material de panel de espuma gris de 3 mm de espesor mantiene la flexibilidad hasta 33 grados F y ayuda a mantener la condensación al mínimo en áreas más frías al ambiente. Para mayor eficiencia, está disponible una cortina de aire sin calefacción opcional. Cuando se activa la puerta, el ventilador se enciende y se desactiva minutos después de cerrar la puerta.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeed-commander-1400-sel-cool-master
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de productosFabric Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)192
  • Ancho (pulgadas)168
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica