Publique sus productos
Speed-Guardian™ 4000 HR
Hörmann

Speed-Guardian™ 4000 HR

El Speed-Guardian™ 4000 C HR 42 es resistente a impactos, tiene una presión de diseño de +/- 50 psf y obtuvo la aprobación FBC # FL17220. El 4000 C HR 42 está aprobado para su uso fuera de HVHZ y también está aprobado para Misiles Nivel D / Zona de Viento 4 / Clase 4. Esta solución de puerta única es una puerta completamente sólida sin láminas de visión. Los listones del panel de doble pared de 1-5/8" (42 mm) de espesor están hechos de aluminio anodizado sin aislamiento, con refuerzos internos.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeed-guardian-4000-hr
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de productosRigid Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)240
  • Ancho (pulgadas)192
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica