Publique sus productos
Speed-Guardian™ 5000 LP 42
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 LP 42

El Speed-Guardian™ 5000 LP está diseñado para tener un perfil bajo, por lo que cabe en áreas con espacio lateral muy limitado. El riel sin resorte de perfil bajo (LP) cabe en tan solo 8" de espacio a cada lado de la abertura de la puerta y está disponible para su uso en aberturas de puertas de hasta 16'0" de ancho x 16'0" de alto.

La configuración de puerta U o CV se puede combinar con el 5000 LP para lograr la combinación perfecta de practicidad, funcionalidad y estética, y las lamas de visión de doble panel son opciones, disponibles en transparente o tintadas. Las lamas tintadas son una elección perfecta cuando se requiere luz filtrada dentro del edificio, pero se desea privacidad desde el exterior. Se seleccionan listones perforados opcionales para aplicaciones donde es necesaria la ventilación.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeed-guardian-5000-lp
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de productosRigid Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)192
  • Ancho (mm)192
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica