Publique sus productos
Speed-Master® 2600 L
Hörmann

Speed-Master® 2600 L

La simplicidad operativa con orugas sin resortes y motor de accionamiento directo sigue siendo tan efectiva hoy como lo era hace 40 años. Cuando elige una Speed-Master® 2600 L, acaba de crear más tiempo en su programa de mantenimiento para otros equipos además de su puerta. Con un panel resistente construido con material Bulldog XT de 90 onzas por yarda cuadrada (naranja, azul, gris o negro) y bisagras de aluminio de alta resistencia, este panel seccional es lo que hace posible reemplazar solo el panel aislado y dañado en lugar del panel completo de la puerta. Y para una excelente visibilidad en operaciones ocupadas, dos secciones de visión son estándar y se pueden especificar más. Confiabilidad inmediata en su máxima expresión.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeed-master-2600-l
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de productosFabric Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)288
  • Ancho (pulgadas)288
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica