Publique sus productos
Agilia Vertical
Agilia Vertical
    Holcim

    Agilia Vertical

    El hormigón autocompactante para elementos verticales. Aplicaciones: Muros, pilares y cualquier elemento estructural vertical sin necesidad de vibrado. Para trabajos o unidades de obras en los que los métodos convencionales de hormigonado con vibración son difíciles de realizar de manera satisfactoria. Paneles y muros de grandes dimensiones incluso con gran cantidad de huecos. Estructuras fuertemente armadas. Piezas a hormigonar de formas complejas. Ventajas: Debido a su gran fluidez, estabilidad y ausencia de vibrado para su colocación, AgiliaTM Vertical ofrece: Homogeneidad del hormigón en elementos con accesos difíciles o fuertemente armados, donde la realización de un vibrado correcto es complicado. La posibilidad de hormigonar correctamente piezas con formas complejas: muros con aberturas y ventanales, elementos curvos, etc. El perfecto hormigonado de pilares o estructuras fuertemente armadas. Hormigonar paneles lineales de gran longitud. Que la puesta en obra del hormigón sea más rapida, 50-70%, gracias a la fluidez, autocompacidad y estabilidad que ofrece el producto. Flexibilidad de la organización de la obra, pudiendo disminuir la mano de obra necesaria o emplear el personal en otras tareas. La posibilidad de ahorro de la bomba para la colocación del hormigón. La mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo de los operarios: disminución de esfuerzos, supresión de vibradores, minoración de ruidos.
    Especificaciones
    • HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25, 30 ,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAgilia_Vertical
    • Familia de productoAgilia
    • Grupo de productosHormigón
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Descripción Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniClass Concretes