Publique sus productos
ECOPact® Agilia® Vertical - H25
ECOPact® Agilia® Vertical - H25
ECOPact® Agilia® Vertical - H25
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Vertical - H25

    ECOPact® Agilia® Vertical es el hormigón autocompactante para elementos verticales. Aplicaciones: Muros, pilares y cualquier elemento estructural vertical sin necesidad de vibrado. Para trabajos o unidades de obras en los que los métodos convencionales de hormigonado con vibración son difíciles de realizar de manera satisfactoria. Paneles y muros de grandes dimensiones incluso con gran cantidad de huecos. Estructuras fuertemente armadas. Piezas a hormigonar de formas complejas. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I. Como ventajas: Debido a su gran fluidez, estabilidad y ausencia de vibrado para su colocación, ECOPact® Agilia® Vertical ofrece: Homogeneidad del hormigón en elementos con accesos difíciles o fuertemente armados, donde la realización de un vibrado correcto es complicado. La posibilidad de hormigonar correctamente piezas con formas complejas: muros con aberturas y ventanales, elementos curvos, etc. El perfecto hormigonado de pilares o estructuras fuertemente armadas. Hormigonar paneles lineales de gran longitud. Que la puesta en obra del hormigón sea más rapida, 50-70%, gracias a la fluidez, autocompacidad y estabilidad que ofrece el producto. Flexibilidad de la organización de la obra, pudiendo disminuir la mano de obra necesaria o emplear el personal en otras tareas. La posibilidad de ahorro de la bomba para la colocación del hormigón. La mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo de los operarios: disminución de esfuerzos, supresión de vibradores, minoración de ruidos.
    Especificaciones
    • ECOPact® Agilia® Vertical (HA-25/AC/12/XC3)

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_agilia_vertical_H25
    • Familia de productoECOPact Agilia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEG013000
    • Nombre ETIMBuilding materials
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Descripción Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniClass Concretes