Publique sus productos
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330

    ECOPact® Artevia® Boreal es un pavimento de hormigón constituido por áridos luminiscentes, cuya tecnología patentada Lumitech permite aportar a sus realizaciones un acabado original y diferenciado durante el día y la noche. Artevia™ Boreal es una solución ideal para aquellas aplicaciones donde encontramos un bajo índice de iluminación. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I.
    Especificaciones
    • ECOPact® Artevia® Boreal (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      Pavimento continuo realizado con hormigón HM-D-330/B/12-R-S AD con espesor de 12 cm con tecnología Lumintech, incluyendo fibras de polipropileno, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos luminiscentes blanco-azul, piedra verde turquesa o gris color azul-turquesa), vertido desde camión, extendido, vibrado y siembra manual, y tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 mm del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia de Holcim, incolora. Ejecutado por aplicadores certificados de Holcim. Para superficies mayores a 200 m.

      Duración de la emisión lumínica tras la exposición a focos luminosos según DIN 67510-1 Y NFX 08 050-1.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_artevia_boreal_HDOS330
    • Familia de productoECOPact Artevia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Descripción Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
    • Número OmniClass23-11 21 00
    • Título OmniClass Pavements

    Disponibilidad en regiones

    Europa