Publique sus productos
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330

    ECOPact® Artevia® Color es un hormigón especial fabricado en central, coloreado en toda su masa mediante la incorporación de aditivos colorantes de fácil dispersión, que responde a las necesidades estéticas de la obra con acabados uniformes. Producto con posibilidad de suministro desde cualquier central de Holcim y para cualquier necesidad resistente. ECOPact Artevia Color se fabrica en central de hormigón con cemento gris, áridos seleccionados y mediante la incorporación a la masa de hormigón de aditivos colorantes de fácil dispersión para lograr la estética de color requerida, y para todos los niveles resistentes de los hormigones estructurales, así como para todos los hormigones por dosificación. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I.
    Especificaciones
    • ECOPact Artevia Color (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      Pavimento continuo de hormigón realizado con hormigón HM-D-330/B/12-R-S AD de Holcim, de 12 cm de espesor, coloreado en toda su masa en color , fabricado en central con dosificación determinada y controlada, con fibras de polipropileno incluidas, sobre firme no incluido en el presente precio, incluso preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, curado, parte proporcional de juntas, aplicación de resina protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por aplicadores certificados de Holcim, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_artevia_color_HDOS330
    • Familia de productoECOPact Artevia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Descripción Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniClass Ready Mixed Concrete