Publique sus productos
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 330

    Con ECOPact® Artevia® Desactivado convierte cada pavimento en un ejemplar irrepetible. Campos de aplicación: Plazas, parques, paseos, aceras, calles, caminos de tránsito peatonal o carriles bici. Áreas de acceso a piscinas, rotondas, parking, terrazas y jardines. Zonas peatonales en superficies comerciales, rampas de acceso para minusválidos y áreas comunes en urbanizaciones. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I.
    Especificaciones
    • ECOPact Artevia Desactivado (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      Pavimento continuo de hormigón desactivado de 12 cm de espesor, realizado con hormigónHM-D-330/B/12-R-S AD ECOPact Artevia Desactivado de Holcim, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos triturados, silíceos de la zona), vertido desde camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "Holcim", incolora. Ejecutado por Aplicadores certificados de Holcim.

      Los hormigones de la gama ECOPact poseen Declatración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_artevia_desactivado_HDOS330
    • Familia de productoECOPact Artevia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Descripción Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniClass Ready Mixed Concrete