Publique sus productos
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Impreso - HDOS 330

    ECOPact® Artevia® Impreso permite obtener superficies con texturas y acabados increíblemente reales. Campos de aplicación. Solución decorativa de hormigón ideal para suelos y paredes y acabados que asemejan a piedra, adoquín, pizarra, losetas, madera etc… Pavimentos para zonas comunes de urbanizaciones, caminos de acceso, parques, plazas y calles peatonales, entonados con cualquier entorno y paisaje. Zonas recreativas, playas de piscinas, zonas de tráfico rodado, rampas de garaje, recintos feriales, centros comerciales. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I.
    Especificaciones
    • ECOPact Artevia Impreso (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-D-330/B/12-R-S AD ECOPact Artevia Impreso de "Holcim", fabricado en central, con acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "Holcim". Mortero endurecedor compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso y espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco, color a elegir, rendimiento 4 kg/m². Desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "Holcim", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "Holcim", incolora.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_artevia_impreso_HDOS330
    • Familia de productoECOPact Artevia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Descripción Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniClass Ready Mixed Concrete

    Disponibilidad en regiones

    Europa