Publique sus productos
ECOPact® Hydromedia™ Peatonal
ECOPact® Hydromedia™ Peatonal
ECOPact® Hydromedia™ Peatonal
ECOPact® Hydromedia™ Peatonal
ECOPact® Hydromedia™ Peatonal
ECOPact® Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    ECOPact® Hydromedia™ Peatonal

    ECOPact® Hydromedia™ es un hormigón de bajo contenido en finos, o comúnmente llamado poroso, que permite gestionar el agua de lluvia filtrándola hacia el suelo, o recuperándola para su reutilización. ECOPact Hydromedia es un medio eficaz para hacer frente a importantes problemas ambientales y apoyar el crecimiento verde y sostenible. Recogiendo el agua de la lluvia y permitiendo su filtración hacia el suelo, Hydromedia es un sistema de recarga natural de acuíferos, reduciendo los riesgos de inundaciones repentinas y deslizamientos. Aplicaciones: Sub-bases de todo tipo. Caminos peatonales, paseos. Patios y terrazas. Cubiertas transitables de edificios y cubiertas verdes. Alrededores de piscinas. Borde de pavimentos haciendo función de desagüe y canaleta. Pistas polideportivas y de pádel. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I.
    Especificaciones
    • ECOPact® Hydromedia™ Peatonal (HM-D-275/F/12)

      Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/12, tipo Hydromedia "Holcim" o similar, de bajo contenido en finos, fabricado en central, color acabado a definir por la D.F., con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd 45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, formando una pendiente del 2% hacia el exterior, sobre capa de material granular. Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado.ncluye: Extendido. Regleado. Curado.

      Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

      Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Disponible en gris, rojo,amarillo, naranja o verde.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_hydromedia_peatonal
    • Familia de productoECOPact Hydromedia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Descripción Uniclass 2015Concrete pavers
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniClass Ready Mixed Concrete
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage