Publique sus productos
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
    Holcim

    ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado

    Hormigón drenante para tránsito rodado. ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado es un hormigón drenante debajo contenido en finos, que permite gestionar el agua de lluvia hacia el suelo o recuperarla para su reutilización. Ha sido diseñado para soportar el tránsito de vehículos ligeros de hasta 3500 kg. ECOPact Hydromedia es un medio eficaz para hacer frente a importantes problemas ambientales y apoyar el crecimiento verde y sostenible. Hydromedia es un sistema de recarga natural de acuíferos, que reduce los riesgos de inundaciones repentinas y deslizamientos. Aplicaciones: Plazas de aparcamiento, Badenes transitables elevados. Zonas de lavado de vehículos. Pasos de peatones sobre la vía. Aplicaciones: Sub-bases de todo tipo. Patios y terrazas. Alrededores de piscinas. Borde de pavimentos haciendo función de desagüe y canaleta. Pistas polideportivas y de pádel. Aparcamientos. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I.
    Especificaciones
    • ECOPact® Hydromedia™ tránsito rodado (HM-D-330/F/12)

      Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/12 Hydromedia Infraestructuras "Holcim" diseñado para el tráfico rodado de vehículos ligeros de hasta 3500kg, fabricado en central con cemento ultrafino Infinicem de Holcim, acabado gris, con una resistencia a tracción de 2,5-3 N/mm², una resistencia a compresión de 20-25 N/mm² y una densidad aproximada de entre 1900 y 2100 kg/m3, una capacidad drenante de 150-400 l/min/m², con un 15-20% de huecos, tamaño de áridos entre 6 y 12 mm y resistencia al deslizamiento Rd 45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 150 mm de espesor mínimo, dispuesto sobre capa uniforme de material granular de granulometría continua acorde a las características que marca el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

      Realizado por aplicadores certificados de Holcim.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_hydromedia_transito_rodado
    • Familia de productoECOPact Hydromedia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Descripción Uniclass 2015Concrete pavers
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniClass Ready Mixed Concrete
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage