Publique sus productos
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    TectorSpex 703 Reparación R3 es un mortero cementoso monocomponente, tixotrópico, reforzado con fibras y con compensación de contracción, de módulo de elasticidad medio, que contiene cemento resistente a los sulfatos e inhibidores de la corrosión (los cuales ofrecen una protección adicional al hormigón frente a agentes externos nocivos que pueden comprometer su estabilidad estructural). Está especialmente indicado para la reparación estructural y la reconstrucción de elementos de hormigón. Cumple con los requisitos de la Clase R3 de la norma UNE EN 1504-3 y con el Principio 7 de la norma UNE EN 1504-9.


    Especificaciones
    • Mortero de Reparación – R3 según UNE EN 1504-3

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Spex_703_Reparacion_R3
    • Familia de productoMortero de reparación
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniClass Repair Mortars

    Disponibilidad en regiones

    Europa