Publique sus productos
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    Traducido por Google,

    Operador resistente al fuego EasyAccess

    Ideal para aplicaciones interiores con puertas de tamaño y peso estándar. Conjunto de puerta y marco etiquetado según los requisitos de seguridad para la vida de NFPA 101 y los requisitos de puertas cortafuegos de NFPA 80.

    • Aplicaciones: Comercio minorista, gobierno, bancos, atención sanitaria, apartamentos y edificios de oficinas.
    • Dónde se utiliza: En cualquier lugar donde se instale una entrada con puerta batiente resistente al fuego.
    • Flujo de tráfico: Continuo – Unidireccional o Bidireccional
    • Tipo de Usuario: Público en general, todo propósito
    • Aspectos destacados: Velocidades de apertura y cierre ajustables, Cierre con retardo de tiempo ajustable (2 a 30 segundos), Activación Push-N-Go® para asistencia en la apertura de la puerta, SoftTouch® invierte la puerta a la posición abierta si se detiene durante el cierre, Reduce la detección de obstrucciones Velocidad de apertura en caso de obstrucción.
    Especificaciones
    • PRODUCT NAME:EasyAccess Fire Rated Operator
      MENU TITLE:S7900 - Low Energy Fire Rated Operator
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S7900
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHorton-7900
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosAutomatic Door Controls and Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors