Publique sus productos
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header

    HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header

    Traducido por Google,

    HD-Swing - S4100 - Potencia total para trabajo pesado, aplicado en superficie

    La opción ideal para puertas pesadas/de gran tamaño y aplicaciones sujetas a presión de apilamiento y tráfico peatonal intenso. Se convierte fácilmente de energía baja a energía total.

    Características:

    • Peso máximo recomendado de la hoja de la puerta: 700 libras
      • Para pesos que excedan esto, consulte a Horton Factory ya que la aplicación y la frecuencia son variables que pueden permitir un peso de hasta 800 libras .
    • Tamaños de encabezado: 6"x6" o 4"x6"
    • Ancho de puerta: Hasta 48"

    Aplicaciones:

    • Centros de salud
    • Edificios de oficinas gubernamentales
    • supermercados
    • Aeropuertos y aviación
    • Fabricantes farmacéuticos
    • Casinos
    • Departamentos de bomberos/policía

    Donde usado:

    • Corredores
    • Entradas-salidas principales
    Especificaciones
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4100 - Heavy Duty Full Power, Surface Applied, Side Load 6" x 6"
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S4100
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHorton-4100SA
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors