Publique sus productos
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track

    Traducido por Google,
    UCI deslizante con clasificación de humo
    Sistemas de puertas Profiler®-ICU

    Los sistemas de UCI deslizantes con clasificación de humo están disponibles en múltiples configuraciones con juntas ocultas de alta temperatura o diseños de cepillo. Los sistemas pueden diseñarse con fondos con rieles o sin rieles y configuraciones de ruptura parcial o total. Las opciones de cierre automático están disponibles junto con minividrios ciegos y/o paneles resistentes al fuego. Las puertas vienen estándar con una etiqueta UL 1784 aplicada en la fábrica que certifica que los sistemas superan los requisitos de infiltración de aire de NFPA 105.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHorton-ICUSRTrack
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors