Publique sus productos
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

Traducido por Google,

HD-Swing - S4800 - Potencia total para servicio pesado, techo oculto (solo operador)

Incorpore el operador elevado oculto 4800 con las puertas de madera o metal huecas que elija para tener en cuenta las limitaciones de espacio y mantener líneas de visión limpias.

Características:

  • Peso máximo recomendado de la hoja de la puerta: 700 libras
    • Para pesos que excedan esto, consulte a Horton Factory ya que la aplicación y la frecuencia son variables que pueden permitir un peso de hasta 800 libras .
  • Tamaños de encabezado: 6"x6" o 4"x6"
  • Ancho de puerta: Hasta 48"

Aplicaciones:

  • Cuidado de la salud
  • Edificios de oficinas
  • Aviación
  • Restaurantes

Donde usado:

  • Entrada principal
  • Corredores
  • Salas de Reuniones
  • Puertas de oficina
Especificaciones
  • PRODUCT NAME:HD-Swing
    MENU TITLE:S4800 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Operator Only)
    AUTOMATIC MANUAL:Automatic
    TYPE:Single, Pair
    SERIES:S4800
    REQUIREMENT:Full Power
    HEADER SIZE:6" x 6"
    HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
    ARM DESIGN:Direct Drive
    INSTALLATION:Overhead Concealed
    MOUNTING:Side Load
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHorton-S4800
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosDoors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors