Publique sus productos
AM-50BAJ-ADDS, Top Hat Cuber Icemaker, Air-Cooled, ADA Compliant Height & Custom Cabinet Ready
Hoshizaki

AM-50BAJ-ADDS, Top Hat Cuber Icemaker, Air-Cooled, ADA Compliant Height & Custom Cabinet Ready

Traducido por Google,
Esta máquina de hielo Top Hat compacta para debajo del mostrador es el complemento perfecto para cualquier suite de hotel, sala de descanso de oficina o cocina. El AM-50BAJ-ADDS es capaz de producir aproximadamente 55 libras de cubitos de hielo estilo Top Hat por día, y el recipiente de almacenamiento incorporado puede contener hasta 22 libras* de hielo a la vez. El diseño debajo del mostrador mide menos de 32 ″ de alto y cumple con la ADA. El diseño refrigerado por aire también cuenta con un sistema de flujo de aire frontal de entrada y salida que elimina la necesidad de espacio libre lateral y trasero. Perfecto para encajar en espacios reducidos. Aprobado por UL para uso en exteriores. Bomba de drenaje no incluida. Reemplaza AM-50BAH-ADDS.
Especificaciones
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 31-1/2″ H
    • Up to 55 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces top hat ice cubes
    • Undercounter design is less than 32″ tall, ADA compliant
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Easily disassembled water circuit for easy cleaning
    • (-DS) Accommodates custom cabinet door (not included), DS door reversal kit (HS-0229)
    • R-134a refrigerant (4.2 oz. / 120 g)
    • Heat Rejection:1900 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 46 – 100°F
    • Water temperature range: 46 – 95°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 3.8 amps (15 Amp Max fuse)
    • 16.8 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaam-50baj-adds-top-hat-cuber-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de productosIce Makers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers