Publique sus productos
B-300SF, 22" W Ice Storage Bin with 300 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

B-300SF, 22" W Ice Storage Bin with 300 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traducido por Google,
¡Almacene de forma segura hasta 300 libras de hielo* con este depósito de almacenamiento de hielo de alta capacidad B-300SF de 22 pulgadas! Cuenta con aislamiento de poliuretano espumado en todas las paredes del contenedor y en la parte inferior de la unidad para brindarle la máxima conservación del hielo. El B-300SF cuenta con un gabinete exterior duradero de acero inoxidable con un revestimiento de contenedor de polietileno sin costuras y fácil de limpiar. Este modelo viene de serie con patas con brida pintada de 6 ″ y una puerta del contenedor con bisagras superiores y apertura frontal. Drenaje FPT de 3/4″. La unidad está verificada por ETL, NSF e incluye una garantía de dos años: piezas y mano de obra (antes de la producción de enero de 2012). *Capacidad basada en una densidad promedio de hielo de 11,51 pies3 x 30 libras/pie3.
Especificaciones
    • Dimensions: 22″ W x 32- 1/2 ” D x 46″ H
    • Stores up to 300 lbs of ice
    • Capacity based on 11.51 ft3 x 30lbs/ft3 average density of ice
    • Durable and easy to clean Stainless Steel exterior
    • Polyethylene bin liner for sanitary ice storage
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice maker, top kits sold separately (See spec sheet for details)
    • Top-hinged front-opening bin door
    • Sturdy construction capable of supporting stacked ice machine configurations
    • Standard with 6″ Painted Flange Legs
    • Optional: Four, 6″ Stainless Steel Flanged Legs – LP-6 FLANGE LEG
    • 3/4″ FPT drain
    • 135 lbs
    • Two Years: Parts & Labor warranty (Before January 2012 production)
Especificaciones técnicas
  • Referenciab-300sf-22inch-ice-storage-bin
  • Familia de productoIce
  • Grupo de productosStorage & Stands
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000630
  • Nombre ETIMFreezer
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_31
  • Descripción Uniclass 2015Freezers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 71 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Storage
  • Número OmniClass23-21 21 29 21
  • Título OmniClass Commercial Ice Maker Bins