Publique sus productos
DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traducido por Google,
Almacene y dispense de forma segura hasta 200 libras de hielo con este dispensador de hielo para hotel/motel. El DB-200H es el dispensador y depósito de hielo de 30″ de ancho perfecto para muchos complejos turísticos, hoteles y otros servicios de hostelería. Cuenta con un contenedor lineal sin costuras y aislamiento de poliuretano espumado in situ en todas las paredes del contenedor, incluida la parte inferior de la unidad, lo que brinda a su operación la máxima conservación del hielo. El DB-200H cuenta con un gabinete exterior de acero inoxidable duradero y fácil de mantener. Este modelo viene de serie con patas con brida pintada de 6 ″ y el área de dispensación de hielo cumple con la ADA. Monofásico, 115 V/60/1, conexión cableada (no incluye cable/enchufe), motor de engranaje dispensador de 60 W, 1,4 amperios, drenaje FPT de 3/4 pulgadas. La unidad está listada por UL, listada por ETL Sanitation, compatible con ADA e incluye una garantía de tres años: piezas y mano de obra en toda la máquina. Máquinas/dispensadores de hielo compatibles, se venden por separado: KML-325M, KM-340M, KM-515M, KML-500M, KML-700M, KM-600M, KM-650M
Especificaciones
    • Dimensions: 30″ W x 30″ D x 53″ H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Stainless steel auger and agitator
    • Single phase, 115v/60/1, Hardwired connection (no cord/plug included)
    • Push button single auger agitator dispenses ice at 13 lbs. per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice makers (sold separately)
    • Ice dispensing area is ADA compliant
    • Ideal for hotel and motel applications
    • Standard with 6″ Painted Flange Legs
    • Allow 6″ clearance at rear and sides for ease of maintenance and/or service
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
Especificaciones técnicas
  • Referenciadb-200h-30inch-hotel-motel-ice-dispenser
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de productosHotel Ice Dispensers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers