Publique sus productos
DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traducido por Google,
Almacene y dispense de forma segura hasta 200 libras de hielo con este dispensador de hielo y agua. ¡El DM-200B es el dispensador de agua y hielo de 30″ de ancho perfecto, ideal para instituciones de gran volumen y lugares de hostelería! Cuenta con un contenedor lineal sin costuras y aislamiento de poliuretano espumado en el lugar en todas las paredes del contenedor, incluida la parte inferior de la unidad, lo que brinda a su operación la máxima conservación del hielo. El DM-200B cuenta con un gabinete exterior de acero inoxidable duradero y fácil de mantener. Patas de fundición a presión de 4″ – (DM LEGS) o soporte de gabinete (SD-200) opcional. Cable de alimentación monofásico, 115 V/60/1, 8 pies con enchufe NEMA 5-15P, motor de engranaje dispensador de 60 W, 1,4 amperios, drenaje FPT de 3/4 pulgadas. La unidad está listada por UL y ETL Sanitation e incluye una garantía de tres años: piezas y mano de obra en toda la máquina. Máquinas/dispensadores de hielo compatibles, se venden por separado: KML-325M, KM-340M, KM-515M, KML-500M, KML-700M, KM-600M, KM-650M
Especificaciones
    • Dimensions: 30″ W x 28″ D x 36- 3/8 ” H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Dispenses ice or water with the touch of a button
    • Single phase, 115v/60/1, 8 ft. power cord with NEMA 5-15P plug
    • Push button unique auger agitator design dispenses 7.5 lbs. of ice per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Countertop installation, 4″ legs or stand sold separately
    • Accommodates ice machine (sold separately) or manual fill
    • For use with crescent cube ice machines only
    • Top Kit (HS-2036) – to accommodate KM-340M, KM-515M or KM-650M ice machines
    • 4″ Die-Cast Legs – (DM LEGS) or cabinet stand (SD-200) optional
    • SD-200 Machine Stand optional
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
Especificaciones técnicas
  • Referenciadm-200b-30inch-ice-and-water-dispenser
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de productosStorage & Stands
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers