El HR24C es un refrigerador bajo mostrador de 24" con una puerta de acero inoxidable con cerradura a una altura que cumple con la ADA que garantiza que todos sus productos perecederos se almacenen de forma segura. Este refrigerador bajo mostrador está aprobado por UL para uso en exteriores, lo que le permite colocarlo al aire libre en el patio. , junto a la piscina o en el porche. El HR24C le ofrece la comodidad de la refrigeración en prácticamente cualquier entorno.
El interior y exterior de acero inoxidable (frente, costados, parte superior) con puerta de acero inoxidable e interior de aluminio cuenta con una amplia capacidad neta de 3,87 pies cúbicos. El interior de aluminio de bajo consumo con luces LED que incluyen (3) estantes de alambre recubiertos de epoxi ajustables en incrementos de 1-1/2" sobre soportes de ABS integrados.
Los controles electrónicos simples con pantalla LED de temperatura y alarma audiovisual, aislados con aislamiento ecológico y enfriados con refrigerante R-600a ecológico significan que el HR24C funciona con la máxima eficiencia. De hecho, el HR24C cuenta con la calificación ENERGY STAR®.
Este refrigerador compacto de una sola sección utiliza un flujo de aire de ventilación frontal, por lo que no requiere espacio para la circulación de aire lateral. Por lo tanto, puede caber perfectamente en áreas estrechas y viene con (4) patas ajustables incorporadas de 0.5" como estándar. Kits opcionales: estantes adicionales de epoxi o vidrio. Eléctrico: 115 V/60/1, cable y enchufe de 9 pies. La unidad es UL. Listado por EPH, listado por UL, compatible con ADA, compatible con ADA, con calificación ENERGY STAR® e incluye aprobación UL para uso en exteriores: tres años de garantía en piezas y mano de obra.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |