Publique sus productos
KM-520MAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-cooled
Hoshizaki

KM-520MAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-cooled

Traducido por Google,
El KM-520MAJ es capaz de producir aproximadamente 556 libras de hielo en cubitos en forma de media luna. Nuestros eficientes evaporadores de acero inoxidable KMEdge de doble cara crean nuestros exclusivos cubitos de hielo en forma de media luna. Es el hielo más puro y duro del mercado y es perfecto para una amplia gama de aplicaciones. Esta máquina de hielo modular de línea delgada, enfriada por aire, presenta un diseño CycleSaver™ e incluye el sistema de alerta EverCheck™, lo que hace que la unidad sea energéticamente eficiente y fácil de mantener. El KM-520MAJ requiere una fase única, 115v/60/1, 3 cables, incluida tierra. Debe estar cableado en el sitio, no se incluye cable ni enchufe. Contenedores y dispensadores compatibles, se venden por separado: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM- 200B. Calificación ENERGY STAR®. Consulte la hoja de especificaciones para obtener detalles adicionales. Reemplaza a KM-515MAJ.
Especificaciones
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 28″ H
    • Up to 556 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM-200B
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 10.8 oz. / 760 g)
    • Heat Rejection:7000 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 10.6 amps (20 Amp Max fuse)
    • 4.68 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakm-520maj-crescent-cuber-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de productosIce Makers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers