Publique sus productos
RM-45-SD-HC, Refrigerator, Two Section Glass Door Merchandiser
Hoshizaki

RM-45-SD-HC, Refrigerator, Two Section Glass Door Merchandiser

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

El exhibidor con puerta de vidrio RM-45-SD-HC es un refrigerador de dos secciones con puertas corredizas de vidrio que es la exhibición perfecta de bebidas o productos envasados ​​para cualquier operación. Cuenta con una impresionante capacidad de almacenamiento de 45 pies cúbicos (560: botellas de 20 oz o 1260: latas de 12 oz). El duradero motor de 1/3 HP que alimenta el compresor en la parte inferior de esta unidad enfría eficientemente el gabinete interior con un evaporador de aire forzado para un enfriamiento rápido. ¡Cuenta con la calificación ENERGY STAR®, especialmente en ambientes cálidos y húmedos!

El duradero exterior de aluminio pintado en color plateado, el interior de acero blanco con piso de acero inoxidable y las brillantes luces LED interiores de bajo consumo y las luces exteriores del dosel muestran cualquier producto que se encuentre dentro. El RM-45-SD-HC incluye (5 por sección) estantes de alambre recubiertos de epoxi blanco con topes para productos, viene de serie con (8) patas niveladoras de 2" y cuenta con un controlador de dial interior confiable y un termómetro de montaje lateral (° f o °c) Kits opcionales: Ruedas de 4", estante organizador, soporte para etiquetas de precio, estante epoxi adicional. La unidad está listada por UL EPH, calificada por ENERGY STAR® e incluye una garantía de cinco años para el compresor y tres años de garantía para piezas y mano de obra.

Especificaciones
    • Dimensions: 51″ W x 30.25″ D x 78.25″ H
    • Storage capacity of 45ft3 (560: 20oz Bottles, or 1260: 12oz Cans)
    • Nominal Compres. of 1217 BTU/hr at 1/3 HP
    • Electrical consumption of 3.84 kWh/day at 11.8 Amps, 8 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug
    • Listed under NSF/ANSI Std 7 for the storage and/or display of packaged or bottled product
    • Large glass sliding doors are energy efficient Low-E multi pane glass
    • Door frame recessed handle
    • Self closing sliding doors with spring assist and stay open feature
    • Forced air evaporator for quick temperature pull down
    • Insulated with environmentally friendly CFC-Free Polyurethane with cyclopentane blowing agent
    • Silver painted aluminum exterior, white steel interior with stainless steel floor
    • Dependable interior dial controller and side mount thermometer (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • Energy efficient LED interior product lights and exterior canopy lights
    • Refrigerant flow is controlled with a capillary tube
    • Includes (5 per section) white epoxy coated wire coated wire shelves with product stops
    • Stainless steel shelf clips adjustable in 1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Standard with (8) 2″ Leveling Legs
    • Optional kits: 4″ Casters, Organizer Shelf, Price Tag Holder, Additional epoxy shelf
    • 115v/60/1, 8 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 54″ L x 32.25″ D x 84″ H at 520 lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty
Especificaciones técnicas
  • Referenciarm-45-sd-hc-refrigerator-two-section-glass-door-merchandiser
  • Familia de productoRefrigeration
  • Grupo de productosGlass Door Merchandisers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000628
  • Nombre ETIMRefrigerator
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
  • Descripción Uniclass 2015Refrigerators
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Storage Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniClass Commercial Refrigerators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica