Publique sus productos
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    Archivados

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Especificaciones
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH5JC
    • Familia de productoCloisons amovibles H5
    • Grupo de productosCloison H5JC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8400
    • Ancho (mm)6000
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descripción Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniClass Demountable Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions