Publique sus productos
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
    Archivados

    H7 partition

    Easy, versatile and aesthetic, the H7 partition with aluminium is the key solution for the fittings of your offices. Relocatable and with many kinds of implementation, fillings of H7 partition are maintained with 30 mm cover trims. This partition has the largest quantity of acoustic tests in order to answer to the largest of configurations.

    Especificaciones
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 13mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      41 - 52 dB Rw
      37 - 48 dB RA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH7
    • Familia de productoCloisons amovibles H7
    • Grupo de productosCloison H7
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)6000
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descripción Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniClass Demountable Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions