Publique sus productos
H7B partition
H7B partition
H7B partition
    Archivados

    H7B partition

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Especificaciones
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH7B
    • Familia de productoCloisons amovibles H7
    • Grupo de productosCloison relocalisable H7B
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3300
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descripción Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniClass Demountable Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions