Publique sus productos
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    Archivados

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    Especificaciones
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9T
    • Familia de productoCloisons amovibles H9
    • Grupo de productosH9T cloison
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)6000
    • Profundidad (mm)96
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descripción Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniClass Demountable Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions