Publique sus productos
Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 4700F Grade 4+ (4000N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof electromagnet for gates or heavy doors, whether motorised or not - Front mounting
HQMAG

Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 4700F Grade 4+ (4000N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof electromagnet for gates or heavy doors, whether motorised or not - Front mounting

Traducido por Google,
El electroimán HQMAG 4700F forma parte de nuestra línea de electroimanes de acero inoxidable IP67. Esta gama ofrece productos con acabado en acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 opcional) para aplicaciones en entornos hostiles. Cada carcasa está sellada para garantizar una estanqueidad total. Se trata de electroimanes HQ MAG (High Quality Magnets) cuya ventaja, para el mismo tamaño, es que cada uno de ellos es al menos un 50% mejor que los que ofrece la competencia. Los electroimanes de ACERO INOXIDABLE se pueden instalar en todo tipo de puertas y portones tanto de interior como de exterior si el uso del local lo requiere (piscina pública, lechería, etc.).
Especificaciones
  • Security/Holding Force: Grade 4+ (4 000N, 400kgf, 900lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface - Front mount Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Only for HQMAG 4700F-RS Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24 VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 67 Sizes (L x h x w): 220 x 32 x 47 mm Weight: ~ 3 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUniversal-electromagnet-HQMAG-4700F
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 11 11
  • Título OmniClass Door Components 

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica