Publique sus productos
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
    HQMAG

    Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution

    Traducido por Google,
    El Vortex es la primera gran mejora desde la creación del bloqueo electromagnético. Si bien se garantiza una fuerza de sujeción de grado 6++/≳ 15 000 N, los tamaños de bloqueo y el consumo de energía se han reducido considerablemente. Además, Vortex es el único sistema de cierre que activa la alarma ANTES de que se rompa el acceso gracias a su sistema de prealarma.
    Especificaciones
    • Security/Holding Force: Grade 6++ (15 000N, 1 500kgf, 3 370lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Built-in reed contact Door position monitoring (DSS): Built-in reed contact Early break-open warning alarm (EW): Built-in pull dynamic sensor + micro-relay + built-in buzzer Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 330/170 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 218 x 36 x 30 mm Weight: ~1,3 kg Environmental / Temperature -20°C to +60°C Compliances: NF S61 937, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahybrid-locking-solution-vortex-vx-2400lp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica