Publique sus productos
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N)  indoors and outdoors solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N)  indoors and outdoors solution
    HQMAG

    Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N) indoors and outdoors solution

    Traducido por Google,
    El HQMAG 5700++ es el más potente en esta dimensión (Grado 6+ / 6 800N). Forma parte de la cerradura electromagnética de nueva generación equipada con un Mega-LED de "larga distancia" patentado. Puede instalarse solo o con el soporte L (AMLB1-4) o el soporte Z (AMZB 1-LP).
    Especificaciones
    • Security/Holding Force: Grade 6+ (6 800N, 680kgf, 1 530lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Megaled + Hall sensor + relay Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 268 x 73 x 40 mm Weight: ~4 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElectromagnetic-Lock-HQMAG-5700-plusplus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica