Publique sus productos
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5 Grade 3+ (≲ 3 000N) ideal for door manufacturers
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5 Grade 3+ (≲ 3 000N) ideal for door manufacturers

Traducido por Google,
El HQMAG 2-35.5 es parte de la gama compacta para las puertas de seguridad estándar (Grado 3+ / ≲ 3 000N). Se puede instalar estilo empotrado en todo tipo de puertas. También es ideal para empotrar en molduras. Es apto tanto para uso interior como exterior gracias a su tratamiento anticorrosión y su grado de protección único IP43. El electroimán más popular en Francia, para perfiles de aluminio o manijas de puertas de calidad (a diferencia de los electroimanes de bajo costo). Por su tamaño, este electroimán es perfectamente intercambiable con el premium HQMAGg 2-35.5++ y el Vortex 1982-35.5, ya que sus dimensiones son exactamente iguales.
Especificaciones
  • Security/Holding Force: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 195 x 35.5 x 26 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Especificaciones técnicas
  • Referenciamortise-electromagnet-hqmag-2-35-5
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 11 11
  • Título OmniClass Door Components 

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica