Publique sus productos
Sink base cabinet A080639 Plain White

Sink base cabinet A080639 Plain White

Traducido por Google,
Frontal Blanco Liso. - Tablero de 1,6 cm revestido de melamina seda blanca. - La puerta tiene un canto acrílico del mismo color. Código NCS indicativo más cercano: S0500-N. - Aprobado para la etiqueta climática interior danesa
Especificaciones
  • Base unit with blind front panel and 2 connected front panels. Waste bin system mounted in 45 cm deep Lux drawer with soft closing: 60 cm: 1x13 litres, 1x13 litres ventilated, 1x18.5 litres and pack of 2 partitions 80 cm: 2x13 litres, 1x13 litres ventilated, 1x18.5 litres and pack of 2 partitions.
Especificaciones técnicas
  • Referencia19A080639
  • Familia de productoPlain White
  • Grupo de productosCorner base
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero MFC
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)54.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings