Publique sus productos
Corner base cabinet  A100541 Plain White

Corner base cabinet A100541 Plain White

Traducido por Google,
Frontal Blanco Liso. - Tablero de 1,6 cm revestido de melamina seda blanca. - La puerta tiene un canto acrílico del mismo color. Código NCS indicativo más cercano: S0500-N. - Aprobado para la etiqueta climática interior danesa
Especificaciones
  • Corner unit with 40 cm blind front panel and one shelf.
Especificaciones técnicas
  • Referencia19A100541
  • Familia de productoPlain White
  • Grupo de productosCorner base
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero MFC
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)36.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings