El armario de pared para almacenamiento con puerta de HTH incluye todas las variaciones de ancho en el rango de 200, 300, 400, 450, 500, 600,700, 800, 900 y 1000 mm HTH nace de la tradición artesanal danesa. Desde el panorama general hasta los pequeños detalles, HTH es un verdadero especialista en cocinas. En las fábricas de la empresa en Dinamarca, las cocinas se crean con manos, corazones y soluciones de alta tecnología. Esto ayuda a garantizar la alta calidad uniforme que distingue a las cocinas HTH. Pero la alta calidad no se detiene en las fábricas. En HTH siempre hemos creído que las cocinas están mejor diseñadas y vendidas por especialistas. Por eso, el personal con el que se encuentra en las tiendas está capacitado para compartir su amplio conocimiento y experiencia en el diseño de cocinas, lo cual es un factor clave para una orientación competente y un excelente resultado final.