Publique sus productos
60-210 Integrated Fridge-Freezer

60-210 Integrated Fridge-Freezer

Traducido por Google,
HTH nace de las tradiciones artesanales danesas. Desde el panorama general hasta los pequeños detalles, HTH es un verdadero especialista en cocinas. En las fábricas de la empresa en Dinamarca, las cocinas se crean con manos, corazones y soluciones de alta tecnología. Esto ayuda a garantizar la alta calidad uniforme que distingue a las cocinas HTH. Pero la alta calidad no se detiene en las fábricas. En HTH siempre hemos creído que las cocinas están mejor diseñadas y vendidas por especialistas. Por eso, el personal con el que se encuentra en las tiendas está capacitado para compartir su amplio conocimiento y experiencia en el diseño de cocinas, que es un factor clave para una orientación competente y un excelente resultado final.
Especificaciones técnicas
  • Referencia60-210_iff
  • Familia de productoDesign Cabinets
  • Grupo de productosBase Cabinet normal 70
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText