Publique sus productos
High cabinet J060244 Mono

High cabinet J060244 Mono

Traducido por Google,
Frontal Mono Blanco. - Frente plano con borde ligeramente redondeado. - Tablero de fibra (MDF) de 16 mm. - El frontal está acabado en lacado blanco mate de alta resistencia. Código NCS indicativo más cercano: S0500-N. - Aprobado para la etiqueta climática interior danesa
Especificaciones
  • Wardrobe unit with five shelves and four 15 cm high wire pull-out baskets on metal runners.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJPJ060244
  • Familia de productoMono
  • Grupo de productosHigh cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2112
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText