Publique sus productos
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Jupiter APC es una versión sin efectivo de la estación de pago automatizada. Es una estación amigable para el cliente y fácil de usar que acepta pagos solo con tarjeta de crédito, para una comodidad ideal del cliente. Su escáner puede manejar cupones, reservas anticipadas, boletos de terceros.
Especificaciones
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJupiter-APC
  • Familia de productoJUPITER
  • Grupo de productosAutomated pay stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1300
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)68
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCParking meters
  • Código UNSPSC46161505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Descripción Uniclass 2015Parking meters
  • Número OmniClass23-11 23 11
  • Título OmniClass Parking Meters

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Oceanía Sudamerica
Åland
Arabia Saudí
Anguilla
Angola
Australia
Chile
Albania
Baréin
Antigua y Barbuda
Argelia
Nueva Zelanda
Alemania
Catar
Aruba
Egipto
Andorra
Emiratos Árabes Unidos
Bahamas
Esuatini
Austria
Jordania
Barbados
Kenia
Bélgica
Kuwait
Belice
Marruecos
Bielorrusia
Malasia
Bermudas
Namibia
Bosnia-Herzegovina
Omán
Canadá
Sudáfrica
Bulgaria
Yemen
Caribe Neerlandés
Zimbabue
Chipre
Costa Rica
Ciudad del Vaticano
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
Isla de Man
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islandia
Jamaica
Islas Faroe
Martinica
Italia
México
Jersey
Montserrat
Letonia
Nicaragua
Liechtenstein
Panamá
Lituania
Puerto Rico
Luxemburgo
República Dominicana
Macedonia del Norte
Saint Barthélemy
Malta
San Cristóbal y Nieves
Moldavia
San Martín
Mónaco
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
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania