Publique sus productos
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Traducido por Google,
    Jupiter LS es una estación de sección de carril que brinda un alto grado de flexibilidad para permitir el control de vehículos dentro y fuera de sectores controlados dentro de una instalación de estacionamiento, por ejemplo, áreas anidadas. Su escáner puede gestionar reservas previas y entradas de terceros.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJupiter-LS
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de productosSection station
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Descripción Uniclass 2015Parking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniClass Parking Meters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Oceanía Sudamerica